Pressostats différentiels

26 produit(s) trouvé(s)

017D001366

Pressostat différentiel, RT262A

Plage de différentiel [bar]: 0.10 - 1.50, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: M, Dim. du raccord de pression: 12 x 1.5, Indice de protection: IP66, Pression d’utilisation max. [bar]: 11.0

017D001466

Pressostat différentiel, RT260A

Plage de différentiel [bar]: 0.50 - 4.00, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: M, Dim. du raccord de pression: 12 x 1.5, Indice de protection: IP66, Pression d’utilisation max. [bar]: 22.0

017D001566

Pressostat différentiel, RT260A

Plage de différentiel [bar]: 0.50 - 6.00, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: M, Dim. du raccord de pression: 12 x 1.5, Indice de protection: IP66, Pression d’utilisation max. [bar]: 42.0

017D001666

Pressostat différentiel, RT260A

Plage de différentiel [bar]: 1.50 - 11.00, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: M, Dim. du raccord de pression: 12 x 1.5, Indice de protection: IP66, Pression d’utilisation max. [bar]: 42.0

017D002166

Pressostat différentiel, RT260A

Plage de différentiel [bar]: 0.50 - 4.00, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 3/8, Indice de protection: IP66, Pression d’utilisation max. [bar]: 22.0

017D002266

Pressostat différentiel, RT260A

Plage de différentiel [bar]: 0.50 - 4.00, Réarmement: Manuel max., Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 3/8, Indice de protection: IP54, Pression d’utilisation max. [bar]: 22.0

017D002366

Pressostat différentiel, RT260A

Plage de différentiel [bar]: 0.50 - 6.00, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 3/8, Indice de protection: IP66, Pression d’utilisation max. [bar]: 42.0

017D002466

Pressostat différentiel, RT260A

Plage de différentiel [bar]: 1.50 - 11.00, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 3/8, Indice de protection: IP66, Pression d’utilisation max. [bar]: 42.0

017D002566

Pressostat différentiel, RT262A

Plage de différentiel [bar]: 0.10 - 1.50, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 3/8, Indice de protection: IP66, Pression d’utilisation max. [bar]: 11.0

017D002766

Pressostat différentiel, RT262A

Plage de différentiel [bar]: 0.00 - 0.30, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 3/8, Indice de protection: IP66, Pression d’utilisation max. [bar]: 11.0

Afficher: