Pressostat, MBC 5100

061B000566

Plage de pression de régulation: -0.2 - 1, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Indice de protection: IP65, Pression d’utilisation max. [bar]: 15

Détails du produit

Poids brut 0.296 Kilogram
Poids Net 0.252 Kilogram
Volume 0.647 Liter
Numéro EAN 5702423218509

 

Accessoires produit Accessoires des commutateurs
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Connecteurs élecriques Male/Femelle Femelle
Description du produit Pressostat
Différentiel à la plage de réglage max. [bar] 0.45 bar
Différentiel à la plage de réglage min. [bar] 0.3 bar
Dim. du raccord de pression 1/4
Element de détection de pression Soufflets
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 32 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Fonction du contact SPDT
Groupe de produits Switches and thermostats
Homologation ABS
BV
CCC
CCS
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
KRS
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS Chine
TYSK
Indice de protection IP65
Maintenable Non
Nom du produit Pressostat
Nom du produit dans le dossier SCIP MBC 5100 5000 Pressure Switch
Nº de dossier SCIP 69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Plage de régulation [bar] Pe [max.] 1 bar
Plage de régulation [bar] Pe [min.] -0.2 bar
Plage de régulation [MPa] Pe [max.] 0.1 MPa
Plage de régulation [MPa] Pe [min.] -0.02 MPa
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 85 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 185 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -40 °F
Pression d'éclatement [bar] 30 bar
Pression de test max. [bar] Pe 15 bar
Pression de test max. [psig] 218 psig
Pression d’utilisation max. [bar] 15 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 220 psig
Pression Mâle/Femelle Femelle
Présence de batteries Non
Rac. de pression Avec bride
Racc. Élect. Connecteur DIN
Raccord de pression standard ISO 228-1
Raccords électriques standards EN 175301-803-A
Spé. Elec. standard EN 60947-5
Spécifications clés 1011-1DB04
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille des raccords électriques Pg 11
Taux de contact AC15=0.5 A, 250 V
DC13=12 W, 125 V
Type MBC 5100
Type de raccord de pression G

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality