MBC 5000 / MBC 5100

Afficher plus
MBC 5000 / MBC 5100

80 produit(s) trouvé(s)

061B000066

Pressostat, MBC 5100

Plage de pression de régulation: -0.2 - 10, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Indice de protection: IP65, Pression d’utilisation max. [bar]: 15

061B000166

Pressostat, MBC 5100

Plage de pression de régulation: 5 - 30, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Indice de protection: IP65, Pression d’utilisation max. [bar]: 45

061B000266

Pressostat, MBC 5100

Plage de pression de régulation: -0.2 - 10, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Indice de protection: IP65, Pression d’utilisation max. [bar]: 15

061B000366

Pressostat, MBC 5100

Plage de pression de régulation: 5 - 30, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Indice de protection: IP65, Pression d’utilisation max. [bar]: 45

061B000466

Pressostat, MBC 5100

Plage de pression de régulation: -0.2 - 4, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Indice de protection: IP65, Pression d’utilisation max. [bar]: 15

061B000566

Pressostat, MBC 5100

Plage de pression de régulation: -0.2 - 1, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Indice de protection: IP65, Pression d’utilisation max. [bar]: 15

061B000666

Pressostat, MBC 5100

Plage de pression de régulation: -0.2 - 4, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Indice de protection: IP65, Pression d’utilisation max. [bar]: 15

061B000766

Pressostat, MBC 5100

Plage de pression de régulation: 1 - 6, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Indice de protection: IP65, Pression d’utilisation max. [bar]: 15

061B000966

Pressostat, MBC 5100

Plage de pression de régulation: -0.2 - 1, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Indice de protection: IP65, Pression d’utilisation max. [bar]: 15

061B001066

Pressostat, MBC 5100

Plage de pression de régulation: -0.2 - 4, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Indice de protection: IP65, Pression d’utilisation max. [bar]: 15

Afficher: