Thermostat, CAS180

060L413766

Plage de températures [°C]: 70 - 120, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT, Type de sonde: Bulbe à distance, Longueur du tube capillaire [mm]: 2000, Indice de protection: IP67

Détails du produit

Poids brut 1.3 Kilogram
Poids Net 1.235 Kilogram
Volume 3.684 Liter
Numéro EAN 5702423157549

 

Accessoires produit Accessoires des commutateurs
Blindage Oui
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Commentaires sur les connecteurs électriques Presse-étoupe métallique
Connecteurs élecriques Male/Femelle Femelle
Description du produit Thermostat
Différentiel à la plage de réglage min. [K] 2 K
Dimension du capteur (Ø x L) [in] 1/2 x 2 1/2 in
Dimension du capteur (Ø x L) [mm] 13 x 63 mm
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 10 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Fonction du contact SPDT
Groupe de produits Switches and thermostats
Homologation ABS
BV
CCC
CE
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS Chine
TYSK
Indice de protection IP67
Longueur de poche du capteur min. [in] 3 in
Longueur de poche du capteur min. [mm] 75 mm
Longueur du tube capillaire [mm] 2000 mm
Longueur raccord poche de capteur [mm] 65 mm
Longueur tube capillaire [in] 78 3/4 in
Maintenable Non
Matériau du doigt de gant de sonde Laiton
Nom du produit Thermostat
Nº de dossier SCIP 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06
Pièces inclues Poche à bulbe
Plage de température [°C] [Max.] 120 °C
Plage de température [°C] [Min.] 70 °C
Plage de température [°F] [max.] 248 °F
Plage de température [°F] [min.] 158 °F
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 70 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -25 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 158 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -32 °F
Présence de batteries Non
Racc. de la poche à bulbe 1/2
Racc. Élect. Entrée câble de vis
Raccord pour poche/tuyau M 18 x 1.5
Raccords électriques standards DIN 40430
Réarmement Auto
Spé. Elec. standard EN 60947-4/-5
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille des raccords électriques Pg 13.5
Taux de contact AC15=0.1 A, 220 V
DC13=12 W, 125 V
Température max. du capteur [°C] 220 °C
Température max. du capteur [°F] 428 °F
Type CAS180
Type de charge Adsorption
Type de différentiel Fixé (valeur max.)
Type de racc. de la poche à bulbe G
Type de sonde Bulbe à distance
UK RoHS compliance Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality