Transmetteur de pression, MBS 4201, 0 bar - 2.5 bar, 0 psi - 36.25 psi

060G3725

Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Spécifications clés: MBS 4201-1411-A1AB08-0

Détails du produit

Poids brut 0.248 Kilogram
Poids Net 0.214 Kilogram
Volume 0.393 Liter
Numéro EAN 5702423195121

 

Alimentation positive Broche1
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
commun Broche2
Connecteurs élecriques Male/Femelle Mâle et femelle
Dim. du raccord de pression 1/2
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 14 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Groupe de produits Sensors
Homologation ATEX
CE
Indice de protection IP65
Membrane No
Niveau de clipage bas 3.6
Niveau de clipage haut 22.4
Nom du produit Transmetteur de pression
Nom du produit dans le dossier SCIP AKS/MBS
Non-linéarité BPEL ±PE [%] 0.2 %
Numéro d'article international 5702423195121
Nº de dossier SCIP 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Plage de pression [bar] [Max.] 2.5 bar
Plage de pression [bar] [Min.] 0 bar
Plage de pression [psi] [max.] 36.25 psi
Plage de pression [psi] [min.] 0 psi
Plage de temp. compensée [°C] [max.] 100 °C
Plage de temp. compensée [°C] [min.] 0 °C
Plage de temp. compensée [°F] [max.] 212 °F
Plage de temp. compensée [°F] [min.] 32 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.] 125 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.] 257 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.] -40 °F
Pression de référence Gauge (relative)
Pression de surcharge max. [bar] 15 bar
Pression de surcharge max. [psi] 218 psi
Pression Mâle/Femelle Mâle
Précision, max. +/- PE [%] 1 %
Précision, type +/- PE [%] 0.5 %
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Racc. Élect. Angular connector
Raccord de pression HEX [mm] 27 mm
Raccord de pression standard EN 837
Raccords électriques standards EN 175301-803-A
Réglage point zéro No
Signal de sortie [mA] [max.] 20 mA
Signal de sortie [mA] [min.] 4 mA
Signal Sortie Current
Spécifications clés MBS 4201-1411-A1AB08-0
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC [max] 28 V
Supply voltage [V] DC [min] 10 V
Sécurité intrinsèque Oui
Taille des raccords électriques Pg 9
Temps de réponse max. [ms] 4 ms
Texte de vente ATEX Ex iA IIC T5..T4 Ga/Gb
Type MBS 4201
Type de raccord de pression G
Vibration-amortissement No

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality