Pressostat, KPS35

060-310066

Plage de pression de régulation: 0 - 8, Différentiel [bar]: 0.4 - 1.5, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 3/8, Indice de protection: IP67, Pression d’utilisation max. [bar]: 12

Détails du produit

Poids brut 1.028 Kilogram
Poids Net 0.943 Kilogram
Volume 2.518 Liter
Numéro EAN 5702423146772

 

Accessoires produit Accessoires des commutateurs
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Commentaires sur les connecteurs électriques Presse-étoupe métallique
Connecteurs élecriques Male/Femelle Femelle
Description du produit Pressostat
Différentiel [bar] [max.] 1.5 bar
Différentiel [bar] [min.] 0.4 bar
Différentiel [psi] [max.] 22 psi
Différentiel [psi] [min.] 6 psi
Dim. du raccord de pression 3/8
Element de détection de pression Soufflets
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 8 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Fonction du contact SPDT or
Groupe de produits Switches and thermostats
Homologation ABS
BV
CCC
CCS
CE
DNV
EAC
GL
KRS
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS Chine
TYSK
UL
Indice de protection IP67
Maintenable Non
Nom de l'approbation UL E73170
Nom du produit Pressostat
Nom du produit dans le dossier SCIP KPS Pressure Switch
Norme de raccordement électrique EN60947 Flexible, viroles: 0,5-1,5mm2
Flexible, aucune virole: 0,7-2,5mm2
Solide/toronné: 0,75-2,5mm2
Norme électrique EN60947 Isolation: 400V
Degré de pollution: 3
Tension de choc nominale: 4kV
Short circuit prot, fuse: 16A
Nº de dossier SCIP d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Plage de régulation [bar] Pe [max.] 8 bar
Plage de régulation [bar] Pe [min.] 0 bar
Plage de régulation [MPa] Pe [max.] 0.8 MPa
Plage de régulation [MPa] Pe [min.] 0 MPa
Plage de régulation [psig] Pe [max.] 116 psig
Plage de régulation [psig] Pe [min.] 0 psig
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 70 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 158 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -40 °F
Pression de test max. [bar] Pe 12 bar
Pression de test max. [psig] 174 psig
Pression d’utilisation max. [bar] 12 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 174 psig
Pression Mâle/Femelle Mâle
Produit identique 060-410266
Présence de batteries Non
Racc. Élect. Entrée câble de vis
Raccord de pression standard ISO 228-1
Raccords électriques standards DIN 40430
Remarque sur la température ambiante 80 °C/176 °F for max 120 min
Réarmement Auto
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille des raccords électriques Pg 13.5
Taux de contact AC15=4 A, 440 V
AC1=10 A, 440 V
AC3=6 A, 440 V
DC13=12 W, 220 V
LR max. 50A
for gold 1…30 mA, 5...30 V
Type KPS35
Type de raccord de pression G
UL evaluated Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality