Afficher plus
KPS

24 produit(s) trouvé(s)

060-310066

Pressostat, KPS35

Plage de pression de régulation: 0 - 8, Différentiel [bar]: 0.4 - 1.5, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 3/8, Indice de protection: IP67, Pression d’utilisation max. [bar]: 12

060-310166

Pressostat, KPS37

Plage de pression de régulation: 6 - 18, Différentiel [bar]: 0.85 - 2.5, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 3/8, Indice de protection: IP67, Pression d’utilisation max. [bar]: 22

060-310266

Pressostat, KPS39

Plage de pression de régulation: 10 - 35, Différentiel [bar]: 2 - 6, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 3/8, Indice de protection: IP67, Pression d’utilisation max. [bar]: 45

060-310366

Pressostat, KPS33

Plage de pression de régulation: 0 - 3.5, Différentiel [bar]: 0.2, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 3/8, Indice de protection: IP67, Pression d’utilisation max. [bar]: 10

060-310466

Pressostat, KPS33

Plage de pression de régulation: 0 - 3.5, Différentiel [bar]: 0.2, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Indice de protection: IP67, Pression d’utilisation max. [bar]: 10

060-310566

Pressostat, KPS35

Plage de pression de régulation: 0 - 8, Différentiel [bar]: 0.4 - 1.5, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Indice de protection: IP67, Pression d’utilisation max. [bar]: 12

060-310666

Pressostat, KPS37

Plage de pression de régulation: 6 - 18, Différentiel [bar]: 0.85 - 2.5, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Indice de protection: IP67, Pression d’utilisation max. [bar]: 22

060-310766

Pressostat, KPS39

Plage de pression de régulation: 10 - 35, Différentiel [bar]: 2 - 6, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Indice de protection: IP67, Pression d’utilisation max. [bar]: 45

060-310866

Pressostat, KPS35

Plage de pression de régulation: 0 - 8, Différentiel [bar]: 0.4, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Indice de protection: IP67, Pression d’utilisation max. [bar]: 12

060-310966

Pressostat, KPS31

Plage de pression de régulation: 0 - 2.5, Différentiel [bar]: 0.1, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 3/8, Indice de protection: IP67, Pression d’utilisation max. [bar]: 6

Afficher: