Bobine de détendeur électrique, ETS 6

034G5135

Tension d’alimentation [V] DC: 12, Utilisé pour produits: ETS 6, Connecteur électrique: JST XHP-5, Longueur du câble [m]: 3

Détails du produit

Poids brut 0.234 Kilogram
Poids Net 0.22 Kilogram
Volume 0.921 Liter
Numéro EAN 5702428825450

 

Accessoires produit Electric valve accessories
China RoHS compliance Yes
Classe d'isolation E
Connecteur électrique JST XHP-5
Consommation électrique [W] 3 W
Câble 118 in
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 5 Qté
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Groupe de produits Expansion valves
Homologation CQC
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
UL
Indice de protection IP66
Longueur du câble [m] 3 m
Longueur du tube de protection [mm] 2800 mm
Maintenable Non
Nom du produit Bobine de détendeur électrique
Nom du produit dans le dossier SCIP Electric control valve coil(8)
Nom du programme pièces ETS 6
Nº de dossier SCIP f5d8f281-1004-4fb6-9f5a-6febaff329a2
Plage de courant [A] 0.26 A
Produit identique 034G5130
Présence de batteries Non
Régulateurs Danfoss compatibles EIM 336
EKD 316
EKD 316C
EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
EXD 316
Résistance de la bobine [Ohm] 46
Substances de la liste candidate REACH Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1)
Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7)
Tension d’alimentation [V] DC 12 V
Type ETS 6
UL UL CLASS 105 (A)
UL evaluated Yes
Utilisé pour produits ETS 6

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality