Bobine de détendeur électrique, ETS 6

034G5105

Tension d’alimentation [V] DC: 12, Utilisé pour produits: ETS 6, Connecteur électrique: JST XHP-6, Longueur du câble [m]: 0.7

Détails du produit

Poids brut 0.14 Kilogram
Poids Net 0.11 Kilogram
Volume 0.487 Liter
Numéro EAN 5702428825474

 

Accessoires produit Electric valve accessories
China RoHS compliance Yes
Classe d'isolation E
Connecteur électrique JST XHP-6
Consommation électrique [W] 3 W
Câble 27.5 in
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 10 Qté
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Groupe de produits Expansion valves
Homologation CQC
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
UL
Indice de protection IP66
Longueur du câble [m] 0.7 m
Longueur du tube de protection [mm] 600 mm
Maintenable Non
Nom du produit Bobine de détendeur électrique
Nom du produit dans le dossier SCIP Electric control valve coil(8)
Nom du programme pièces ETS 6
Nº de dossier SCIP f5d8f281-1004-4fb6-9f5a-6febaff329a2
Plage de courant [A] 0.26 A
Produit identique 034G5100
Présence de batteries Non
Régulateurs Danfoss compatibles EIM 336
EKD 316
EKD 316C
EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
EXD 316
Résistance de la bobine [Ohm] 46
Substances de la liste candidate REACH Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1)
Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7)
Supply voltage [V] DC 12 V
Tension d’alimentation [V] DC 12 V
Type ETS 6
UL UL CLASS 105 (A)
UL evaluated Yes
Utilisé pour produits ETS 6

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality