Ajouter une garantie
Le produit a été ajouté au panier
027L3007 a été ajouté au panier
Veuillez choisir une garantie dans la liste ci-dessous pour l’appliquer à votre variateur. N’oubliez pas que vous ne pouvez sélectionner qu’une seule garantie, et si vous avez plusieurs variateurs, la même garantie sera jointe à chaque variateur. Veuillez noter que vous ne pourrez pas modifier la quantité de vos variateurs après avoir joint la garantie.
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
Station de vannes, ICF 20-6-1RA, 25 mm, Connexion standard: ASME B 16.11
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![Station de vannes, ICF 20-6-1RA, 25 mm, Connexion standard: ASME B 16.11 Station de vannes, ICF 20-6-1RA, 25 mm, Connexion standard: ASME B 16.11](https://assets.danfoss.com/drawings/preview/297289/ID461843491603-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![Station de vannes, ICF 20-6-1RA, 25 mm, Connexion standard: ASME B 16.11 Station de vannes, ICF 20-6-1RA, 25 mm, Connexion standard: ASME B 16.11](https://assets.danfoss.com/drawings/preview/297289/ID461843491603-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
Station de vannes, ICF 20-6-1RA, 25 mm, Connexion standard: ASME B 16.11
027L3007
Dimension du raccord [mm]: 25, Type de raccord: à souder, Matériau du corps: Acier, Revêtement de surface: ZnCr04, Pression d’utilisation max. [bar]: 52.0, Plage de températures [°C]: -60 - 120