Stations de vannes

581 produit(s) trouvé(s)

027L3000

Station de vannes, ICF 20-6-1RA, 20 mm, Connexion standard: EN 10220

Dimension du raccord [mm]: 20, Type de raccord: soudé, Matériau du corps: Acier, Revêtement de surface: Zn (TLP), Pression d’utilisation max. [bar]: 52, Plage de températures [°C]: -60 - 120

027L3002

Station de vannes, ICF 20-6-1RA, 25 mm, Connexion standard: EN 10220

Dimension du raccord [mm]: 25, Type de raccord: soudé, Matériau du corps: Acier, Revêtement de surface: Zn (TLP), Pression d’utilisation max. [bar]: 52, Plage de températures [°C]: -60 - 120

027L3003

Station de vannes, ICF 20-6-1RA, 32 mm, Connexion standard: EN 10220

Dimension du raccord [mm]: 32, Type de raccord: soudé, Matériau du corps: Acier, Revêtement de surface: Zn (TLP), Pression d’utilisation max. [bar]: 52, Plage de températures [°C]: -60 - 120

027L3004

Station de vannes, ICF 20-6-1RA, 20 mm, Connexion standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80

Dimension du raccord [mm]: 20, Type de raccord: soudé, Matériau du corps: Acier, Revêtement de surface: Zn (TLP), Pression d’utilisation max. [bar]: 52, Plage de températures [°C]: -60 - 120

027L3005

Station de vannes, ICF 20-6-1RA, 20 mm, Connexion standard: ASME B 16.11

Dimension du raccord [mm]: 20, Type de raccord: à souder, Matériau du corps: Acier, Revêtement de surface: ZnCr04, Pression d’utilisation max. [bar]: 52, Plage de températures [°C]: -60 - 120

027L3007

Station de vannes, ICF 20-6-1RA, 25 mm, Connexion standard: ASME B 16.11

Dimension du raccord [mm]: 25, Type de raccord: à souder, Matériau du corps: Acier, Revêtement de surface: ZnCr04, Pression d’utilisation max. [bar]: 52, Plage de températures [°C]: -60 - 120

027L3008

Station de vannes, ICF 20-6-1RA, 32 mm, Connexion standard: ASME B 16.11

Dimension du raccord [mm]: 32, Type de raccord: à souder, Matériau du corps: Acier, Revêtement de surface: ZnCr04, Pression d’utilisation max. [bar]: 52, Plage de températures [°C]: -60 - 120

027L3009

Station de vannes, ICF 20-6-2RA, 20 mm, Connexion standard: EN 10220

Dimension du raccord [mm]: 20, Type de raccord: soudé, Matériau du corps: Acier, Revêtement de surface: Zn (TLP), Pression d’utilisation max. [bar]: 52, Plage de températures [°C]: -60 - 120

027L3011

Station de vannes, ICF 20-6-2RA, 25 mm, Connexion standard: EN 10220

Dimension du raccord [mm]: 25, Type de raccord: soudé, Matériau du corps: Acier, Revêtement de surface: Zn (TLP), Pression d’utilisation max. [bar]: 52, Plage de températures [°C]: -60 - 120

027L3012

Station de vannes, ICF 20-6-2RA, 32 mm, Connexion standard: EN 10220

Dimension du raccord [mm]: 32, Type de raccord: soudé, Matériau du corps: Acier, Revêtement de surface: Zn (TLP), Pression d’utilisation max. [bar]: 52, Plage de températures [°C]: -60 - 120

Afficher: