Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
The CCM is an electrically operated valve designed specifically for operation in CO2 systems. The valve is capable of functioning both as an expansion valve, and as a gas bypass valve with back-pressure regulation in subcritical applications. The pressure rating allows for operation in environments where system standby capability is required without the need for auxiliary cooling systems during servicing or power outages.
4 produit(s) trouvé(s)
Vanne de régulation électrique, CCM 40
Fluides: R404A; R744; R134a; R449A, Valeur du kv [m³/h]: 4.87, Pression d’utilisation max. [bar]: 90, Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1
Vanne de régulation électrique, CCM 30
Fluides: R404A; R744; R134a; R449A, Valeur du kv [m³/h]: 2.78, Pression d’utilisation max. [bar]: 90, Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1
Vanne de régulation électrique, CCM 20
Fluides: R404A; R744; R134a; R449A, Valeur du kv [m³/h]: 1.85, Pression d’utilisation max. [bar]: 90, Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1
Vanne de régulation électrique, CCM 10
Fluides: R404A; R744; R134a; R449A, Valeur du kv [m³/h]: 0.7, Pression d’utilisation max. [bar]: 90, Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1