Vanne servo-pilotée, ICS3E 25-5, 20.00 mm, Soudure bout à bout

027H1060

Type raccordement Entrée: Soudure bout à bout, Connexion standard: EN 10220, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 20.00, Valeur du kv [m³/h]: 1.700

Détails du produit

Poids brut 3.993 Kilogram
Poids Net 3.992 Kilogram
Volume 7.239 Liter
Numéro EAN 5702428286091

 

Catégorie Art. 3, par. 3
CE evaluated Yes
Connexion standard EN 10220
couvercle 3 modules fonctionnels
Cv [gal/min] 2 gal/min
Description du produit Vanen servo-moteur
Dimension du raccordement d'entrée [in] 3/4 in
Dimension du raccordement d'entrée [mm] 20 mm
Dimensions du raccordement de sortie [in] 3/4 in
Dimensions du raccordement de sortie [mm] 20 mm
Emballage (format) Emballage individuel
Emballage (nombre par format) 1 Qté
Fluides R1270
R170
R290
R600
R600a
RE170
Groupe de fluide 1
Groupe de produits Press. and temp. regul. valves
Homologation CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Nom du produit Vanne servo-pilotée
Plage de température [°C] [Max.] 120 °C
Plage de température [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température [°F] [max.] 248 °F
Plage de température [°F] [min.] -40 °F
Pression d’utilisation max. [bar] 65 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 943 psig
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type ICS3E 25-5
Type de passage Droit
Type de Sortie soudé
Type raccordement Entrée soudé
Valeur du kv [m³/h] 1.7 m³/h
Version de vanne Version spéciale, ATEX

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality