Vannes servo-pilotées

260 produit(s) trouvé(s)

027H1060

Vanne servo-pilotée, ICS3E 25-5, 20 mm, Soudure bout à bout

Type raccordement Entrée: Soudure bout à bout, Connexion standard: EN 10220, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 20, Valeur du kv [m³/h]: 1.7

027H1061

Vanne servo-pilotée, ICS3E 25-10, 20 mm, Soudure bout à bout

Type raccordement Entrée: Soudure bout à bout, Connexion standard: EN 10220, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 20, Valeur du kv [m³/h]: 3.5

027H1062

Vanne servo-pilotée, ICS3E 25-15, 20 mm, Soudure bout à bout

Type raccordement Entrée: Soudure bout à bout, Connexion standard: EN 10220, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 20, Valeur du kv [m³/h]: 6

027H1063

Vanne servo-pilotée, ICS3E 25-20, 20 mm, Soudure bout à bout

Type raccordement Entrée: Soudure bout à bout, Connexion standard: EN 10220, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 20, Valeur du kv [m³/h]: 8

Afficher: