Corps de la vanne pilote, CVH, NPT

027F1179

Pression d’utilisation max. [bar]: 65.0, Plage de températures [°C]: -50 - 120, Dimension du raccord [mm]: 13, Type de raccord: NPT, Matériau du raccord: Acier inoxydable

Détails du produit

Poids brut 0.432 Kilogram
Poids Net 0.007 Kilogram
Volume 0.315 Liter
Numéro EAN 5715162439227

 

Accessoires produit Accessoires ICM/ICS/ICLX
Catégorie Art. 3, par. 3
China RoHS compliance Out of scope
Connexion standard ANSI/ASME B1.20.1
Description du produit Corps de la vanne pilote
Dimension du raccord [in] 1/4 in
Dimension du raccord [mm] 13 mm
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 32 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Fluides R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R507A
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
Groupe de fluide 1
Groupe de produits Press. and temp. regul. valves
Homologation EAC
LLC CDC TYSK
Indicateur de direction du débit Flèche 1 voie estampée
Maintenable Pièces de rechange ICM/ICS/ICLX
Marque ICV Flexline
Matériau du corps Acier inoxydable
Matériau du raccord Acier inoxydable
Nom du produit Vanne pilot
Nom du programme pièces CVH
ICLX
ICM
ICS
Plage de température [°C] [Max.] 120 °C
Plage de température [°C] [Min.] -50 °C
Plage de température [°F] [max.] 248 °F
Plage de température [°F] [min.] -58 °F
Pression d’utilisation max. [bar] 65 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 943 psig
Présence de batteries Non
Raccord interne/externe Interne
Type CVH
Type de raccord NPT
UK RoHS compliance Out of scope
Utilisé pour produits CVC
CVH
CVK
CVM
CVMH
CVMM
CVMO
CVMP
CVMT
CVP
CVPM
CVPP
CVQ
CVT
EVM
ICS 25-65
PMC

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality