Corps de la vanne pilote

6 produit(s) trouvé(s)

027F1047

Corps de la vanne pilote, CVH, soudé

Pression d’utilisation max. [bar]: 65.0, Plage de températures [°C]: -50 - 120, Dimension du raccord [mm]: 10, Type de raccord: soudé, Matériau du raccord: Acier

027F1090

Corps de la vanne pilote, CVH, Soudure

Pression d’utilisation max. [bar]: 65.0, Plage de températures [°C]: -50 - 120, Dimension du raccord [mm]: 15, Type de raccord: Soudure, Matériau du raccord: Acier

027F1091

Corps de la vanne pilote, CVH, à souder

Pression d’utilisation max. [bar]: 65.0, Plage de températures [°C]: -50 - 120, Dimension du raccord [mm]: 15, Type de raccord: à souder, Matériau du raccord: Acier

027F1159

Corps de la vanne pilote, CVH, NPT

Pression d’utilisation max. [bar]: 65.0, Plage de températures [°C]: -50 - 120, Dimension du raccord [mm]: 13, Type de raccord: NPT, Matériau du raccord: Acier

027F1160

Corps de la vanne pilote, CVH, G, 1/4

Pression d’utilisation max. [bar]: 65.0, Plage de températures [°C]: -50 - 120, Dimension du raccord [mm]: 13, Type de raccord: G, Matériau du raccord: Acier

027F1179

Corps de la vanne pilote, CVH, NPT

Pression d’utilisation max. [bar]: 65.0, Plage de températures [°C]: -50 - 120, Dimension du raccord [mm]: 13, Type de raccord: NPT, Matériau du raccord: Acier inoxydable

Afficher: