Filtre déshydrateur hermétique, DML, Acier plaqué cuivre

023Z4575

Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF

Ce produit a évolué vers une nouvelle référence. Danfoss vous recommande de l’étudier.
Remplacement

Détails du produit

Poids brut 0.67 Kilogram
Poids Net 0.64 Kilogram
Volume 1.404 Liter
Numéro EAN 5702428156851

 

Activated alumina [%] 0 %
Alumine active/Tamis moléculaire [%] 0% / 100%
Capacité de séchage [gouttes d'eau] 24 °C R134a: 559
R290: --
R32: 470
R404A: 582
R407C: 543
R410A: 506
R507: 610
Capacité de séchage [gouttes d'eau] 52 °C R134a: 512
R290: --
R32: 433
R404A: 551
R407C: 500
R410A: 450
R507: 548
Cartouche Cartouche solide
Catégorie Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Compatibilité des lubrifiants Applications sans huile
Cond. capacité liquide (ARI 710-2009)[IMP] Delta p=1 psi
tliq= 86°F
tvap=5°F
Cond. capacité liquide (ARI 710-2009)[SI] Delta p=0,07 bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C
Core type Solid core
Description du produit Filtre déshydrateur pour conduite de liquide
Dimension du raccordement entrée 1 (in) 1/4 in
Dimensions du raccordement de sortie 1 [in] 1/4 in
Désignation du modèle DML 162S
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 12 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application High Moisture Capacity
Fluides R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R290
R32
R404A
R407A
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
Fluides frigorigènes homologués UL R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Fluides frigorigènes sans huile R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
Groupe de fluide 2
Groupe de produits Filter driers
Homologation UL
Indicateur de direction du débit Flèche à sens unique imprimée sur l'étiquette
Maintenable Non
Marque ELIMINATOR
Matériau du corps Acier
Matériau du raccord Acier plaqué cuivre
Molecular sieve [%] 100 %
Nom de l'approbation UL SA6398
Plage de température [°C] [Max.] 70 °C
Plage de température [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température [°F] [max.] 160 °F
Plage de température [°F] [min.] -40 °F
Pouvoir acidifiant [g] 1.2 g
Pouvoir acidifiant [oz] 0.042 oz
Pression d’utilisation max. [bar] 46 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 667 psig
Product Name Description Filtre déshydrateur hermétique
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Puissance kW R134a: 6.3
R290: 7.6
R32: 9.6
R404A: 4.4
R407C: 6.4
R410A: 6.5
R507: 4.3
Puissance TR R134a: 1.8
R290: 2.2
R32: 2.7
R404A: 1.3
R407C: 1.8
R410A: 1.9
R507: 1.2
Substances de la liste candidate REACH No
Support No
Surface d'adsorption [cm²] 183 cm²
Surface d'adsorption [in²] 28.34 in²
Taille de la cartouche 16 cu.in.
Type DML
Type de Sortie à braser, ODF
Type raccordement Entrée à braser, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
Volume d'adsorption [cm³] 128 cm³
Volume d'adsorption [in³] 7.84 in³
Volume de l'enveloppe [foz US] 11.97 Fluid Ounce US
Volume de l'enveloppe [l] 0.35 L
Volume net [foz US] 7.63 Fluid Ounce US
Volume net [l] 0.226 L

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality