Filtre déshydrateur hermétique, DML, Acier

023Z0109

Type raccordement Entrée: FLARE, Type de Sortie: FLARE

Détails du produit

Poids brut 2.049 Kilogram
Poids Net 1.826 Kilogram
Volume 2.76 Liter
Numéro EAN 5702428135375

 

Accessoires produit Accessoires génériques
Activated alumina [%] 0 %
Alumine active/Tamis moléculaire [%] 0% / 100%
Capacité de séchage [gouttes d'eau] 24 °C R134a: 1522
R290: --
R32: 1281
R404A: 1585
R407C: 1478
R410A: 1377
R507: 1660
Capacité de séchage [gouttes d'eau] 52 °C R134a: 1393
R290: --
R32: 1179
R404A: 1501
R407C: 1362
R410A: 1225
R507: 1493
Cartouche Cartouche solide
Catégorie Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Out of scope
Compatibilité des lubrifiants Applications sans huile
Cond. capacité liquide (ARI 710-2009)[IMP] Delta p=1 psi
tliq= 86°F
tvap=5°F
Cond. capacité liquide (ARI 710-2009)[SI] Delta p=0,07 bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C
Core type Solid core
Description du produit Filtre déshydrateur pour conduite de liquide
Dimension du raccordement d'entrée [mm] 12 mm
Dimension du raccordement entrée 1 (in) 1/2 in
Dimensions du raccordement de sortie 1 [in] 1/2 in
Dimensions du raccordement de sortie [mm] 12 mm
Désignation du modèle DML 414
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 8 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application High Moisture Capacity
Fluides R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R32
R404A
R407A
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
R516A
Fluides frigorigènes homologués UL R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Fluides frigorigènes sans huile R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
Groupe de fluide 2
Groupe de produits Filter driers
Homologation UL
Indicateur de direction du débit Flèche à sens unique imprimée sur l'étiquette
Maintenable Non
Marque ELIMINATOR
Matériau du corps Acier
Matériau du raccord Acier
Molecular sieve [%] 100 %
Nom de l'approbation UL SA6398
Plage de température [°C] [Max.] 70 °C
Plage de température [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température [°F] [max.] 160 °F
Plage de température [°F] [min.] -40 °F
Pouvoir acidifiant [g] 3.28 g
Pouvoir acidifiant [oz] 0.116 oz
Pression d’utilisation max. [bar] 46 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 667 psig
Product Name Description Filtre déshydrateur hermétique
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Puissance kW R134a: 33.8
R290: --
R32: 51.6
R404A: 23.8
R407C: 34.7
R410A: 35.2
R507: 23.1
Puissance TR R134a: 9.6
R290: --
R32: 14.7
R404A: 6.8
R407C: 9.9
R410A: 10.0
R507: 6.6
Substances de la liste candidate REACH No
Support No
Surface d'adsorption [cm²] 415 cm²
Surface d'adsorption [in²] 64.26 in²
Taille de la cartouche 41 cu.in.
Type DML
Type de Sortie FLARE
Type raccordement Entrée FLARE
UK RoHS compliance Out of scope
Volume d'adsorption [cm³] 355 cm³
Volume d'adsorption [in³] 21.69 in³
Volume de l'enveloppe [foz US] 32.98 Fluid Ounce US
Volume de l'enveloppe [l] 0.97 L
Volume net [foz US] 20.97 Fluid Ounce US
Volume net [l] 0.62 L

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality