Filtre déshydrateur hermétique, DCL, Cuivre

023Z0035

Type raccordement Entrée: À braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF

Détails du produit

Poids brut 1.545 Kilogram
Poids Net 1.524 Kilogram
Volume 2.023 Liter
Numéro EAN 5702428159975

 

Accessoires produit Non
Activated alumina [%] 20 %
Alumine active/Tamis moléculaire [%] 20% / 80%
Capacité de séchage [gouttes d'eau] 24 °C R134a: 888
R290: --
R32: 748
R404A: 925
R407C: 863
R410A: 804
R507: 969
Capacité de séchage [gouttes d'eau] 52 °C R134a: 813
R290: --
R32: 688
R404A: 877
R407C: 795
R410A: 715
R507: 872
Cartouche Cartouche solide
Catégorie Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Compatibilité des lubrifiants Applications sans huile
Cond. capacité liquide (ARI 710-2009)[IMP] Delta p=1 psi
tliq= 86°F
tvap=5°F
Cond. capacité liquide (ARI 710-2009)[SI] Delta p=0,07 bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C
Core type Solid core
Description du produit Filtre déshydrateur pour conduite de liquide
Dimension du raccordement entrée 1 (in) 1 1/8 in
Dimensions du raccordement de sortie 1 [in] 1 1/8 in
Désignation du modèle DCL 309S
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 8 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application Std Moisture & Acid Capacity
Fluides R1233zd(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R404A
R407A
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R452A
R463A
R507A
R513A
R515B
Fluides frigorigènes homologués UL R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R452A
R507A
R513A
Fluides frigorigènes sans huile R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
Groupe de fluide 2
Groupe de produits Filter driers
Homologation UL
Indicateur de direction du débit Flèche à sens unique imprimée sur l'étiquette
Maintenable Non
Marque ELIMINATOR
Matériau du corps Acier
Matériau du raccord Cuivre
Molecular sieve [%] 80 %
Nom de l'approbation UL SA6398
Nom du produit Filtre déshydrateur hermétique
Plage de température [°C] [Max.] 70 °C
Plage de température [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température [°F] [max.] 160 °F
Plage de température [°F] [min.] -40 °F
Pouvoir acidifiant [g] 6.23 g
Pouvoir acidifiant [oz] 0.22 oz
Pression d’utilisation max. [bar] 46 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 667 psig
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Puissance kW R134a: 76.4
R290: --
R32: 116.4
R404A: 53.7
R407C: 78.3
R410A: 79.5
R507: 52.1
Puissance TR R134a: 21.7
R290: --
R32: 33.1
R404A: 15.3
R407C: 22.3
R410A: 22.6
R507: 14.8
Substances de la liste candidate REACH No
Support No
Surface d'adsorption [cm²] 340 cm²
Surface d'adsorption [in²] 52.7 in²
Taille de la cartouche 30 cu.in.
Type DCL
Type de Sortie à braser, ODF
Type raccordement Entrée à braser, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Volume d'adsorption [cm³] 258 cm³
Volume d'adsorption [in³] 15.77 in³
Volume de l'enveloppe [foz US] 24.42 Fluid Ounce US
Volume de l'enveloppe [l] 0.72 L
Volume net [foz US] 15.68 Fluid Ounce US
Volume net [l] 0.464 L

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality