Filtre déshydrateur, enveloppe, DCR

023U1011

Matériau du raccord: Acier

Détails du produit

Poids brut 16.57 Kilogram
Poids Net 14.16 Kilogram
Volume 43.712 Liter
Numéro EAN 5715162791424

 

Accessoires produit Accessoires DCR
Capacité liquide [kW] 358
Capacité liquide [TR] 101,80
Catégorie I
China RoHS compliance Yes
Cond. capacité liquide (ARI 710-2009)[IMP] Delta p=1 psi
tliq= 32°F
tvap=-22°F
Cond. capacité liquide (ARI 710-2009)[SI] Delta p=0,07 bar
tliq= 0°C
tvap=-30°C
Connexion standard ANSI B 36.10 SCH 80
Couvercle Bouchon
Dimensions du port (nominal) [in] 1/4 in
Désignation du modèle DCR 04811Bd
Emballage (format) Emballage individuel
Emballage (nombre par format) 1 Qté
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fluides R744
Fluides frigorigènes homologués UL R744
Groupe de fluide 2
Groupe de produits Filter driers
Homologation CE
CMIM
CRN
UKCA
UL
Indicateur de direction du débit Flèche 1 voie estampée
Maintenable Pièces de rechange DCR
Marque ELIMINATOR
Matériau du corps Acier
Matériau du raccord Acier
Nom de l'approbation UL UL-US-2417625-0
Nom du produit Filtre déshydrateur, enveloppe
Nom du programme pièces DCR
Nombre de cartouches 1
Pièces inclues 1 Flat gasket
Plage de température [°C] [Max.] 100 °C
Plage de température [°C] [Min.] -55 °C
Plage de température [°F] [max.] 212 °F
Plage de température [°F] [min.] -67 °F
Port connection type NPT
Pression d’utilisation max. [bar] 90 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 1305 psig
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH No
Support No
Taille de la cartouche 48 cu.in.
Taille de la connexion DN 32
Type DCR
Type de raccord soudé
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
Volume de l'enveloppe [foz US] 68 Fluid Ounce US
Volume de l'enveloppe [l] 2 L
Volume net [foz US] 54 Fluid Ounce US
Volume net [l] 1.6 L

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality