Pressostat, BCP6

017B0022

Plage de pression de régulation: 5 - 25, Différentiel [bar]: 2.5 - 4, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Indice de protection: IP65, Pression d’utilisation max. [bar]: 40

Détails du produit

Poids brut 0.638 Kilogram
Poids Net 0.57 Kilogram
Volume 1.736 Liter
Numéro EAN 5702423248087

 

Accessoires produit Accessoires des commutateurs
Catégorie IV
CE evaluated Yes
Charge de contact type A
China RoHS compliance Out of scope
Connecteurs élecriques Male/Femelle Femelle
Description du produit Pressostat
Différentiel [bar] [max.] 4 bar
Différentiel [bar] [min.] 2.5 bar
Différentiel [psi] [max.] 58 psi
Différentiel [psi] [min.] 36.3 psi
Dim. du raccord de pression 1/2
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Element de détection de pression Soufflets
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 9 Qté
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fonction du contact SPDT or
Groupe de fluide 1
Groupe de produits Switches and thermostats
Indice de protection IP65
Maintenable Non
Nom du produit Pressostat
Nom du produit dans le dossier SCIP BCP
Nº de dossier SCIP d816ace9-0e65-4ca2-ba00-75f95267a102
Plage de régulation [bar] Pe [max.] 25 bar
Plage de régulation [bar] Pe [min.] 5 bar
Plage de régulation [psig] Pe [max.] 362.59 psig
Plage de régulation [psig] Pe [min.] 72.52 psig
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 70 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -20 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 158 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -4 °F
Pression d'éclatement [bar] 60 bar
Pression de test max. [bar] Pe 44 bar
Pression de test max. [psig] 638 psig
Pression d’utilisation max. [bar] 40 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 580 psig
Pression Mâle/Femelle Mâle
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Racc. Élect. Connecteur DIN
Raccord de pression standard ISO 228-1
Raccords électriques standards EN 175301-803
Réarmement Auto
Spé. Elec. standard EN 60947-4/-5
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille des raccords électriques Pg 11
Taux de contact AC15=1 A, 250 V
AC1=6 A, 250 V
DC13=10 W, 250 V
Type BCP6
Type de raccord de pression G

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality