The BCP type is a series of dedicated pressure switches for safety and pressure monitoring of steam and hot water boilers. The BCP incorporates a single-pole changeover microswitch where the contact position depends on the pressure in the connection port and the range set value. For installations, in which operation is particularly critical for safety reason, the use of fail-safe control is recommended.
Shows 23 product(s)
Pressostat, BCP1
Plage de pression de régulation: 0.1 - 1.1, Différentiel [bar]: 0.15 - 0.6, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Indice de protection: IP65, Pression d’utilisation max. [bar]: 6
Pressostat, BCP2
Plage de pression de régulation: 0 - 2.5, Différentiel [bar]: 0.4 - 1, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Indice de protection: IP65, Pression d’utilisation max. [bar]: 10
Pressostat, BCP3
Plage de pression de régulation: 0 - 6, Différentiel [bar]: 0.7 - 1.4, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Indice de protection: IP65, Pression d’utilisation max. [bar]: 16
Pressostat, BCP4
Plage de pression de régulation: 1 - 10, Différentiel [bar]: 1 - 2.5, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Indice de protection: IP65, Pression d’utilisation max. [bar]: 25
Pressostat, BCP5
Plage de pression de régulation: 2 - 16, Différentiel [bar]: 2 - 3.2, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Indice de protection: IP65, Pression d’utilisation max. [bar]: 32
Pressostat, BCP5
Plage de pression de régulation: 2 - 16, Différentiel [bar]: 1.2, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Indice de protection: IP65, Pression d’utilisation max. [bar]: 32
Pressostat, BCP6
Plage de pression de régulation: 5 - 25, Différentiel [bar]: 2.5 - 4, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Indice de protection: IP65, Pression d’utilisation max. [bar]: 40
Pressostat, BCP7
Plage de pression de régulation: 10 - 40, Différentiel [bar]: 3 - 6, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Indice de protection: IP65, Pression d’utilisation max. [bar]: 63
Pressostat, BCP1H
Plage de pression de régulation: 0.1 - 1.1, Différentiel [bar]: 0.1, Réarmement: Manuel max., Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Indice de protection: IP65, Pression d’utilisation max. [bar]: 6
Pressostat, BCP2H
Plage de pression de régulation: 0 - 2.5, Différentiel [bar]: 0.2, Réarmement: Manuel max., Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Indice de protection: IP65, Pression d’utilisation max. [bar]: 10