SGP 22s N, Voyant d'huile, à braser, ODF, 22.00 mm, à braser, ODF, 22.00 mm

014L0186

Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Dimension entrée [mm]: 22.00, Type de Sortie: à braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 22.00

Détails du produit

Poids brut 0.316 Kilogram
Poids Net 0.297 Kilogram
Volume 0.274 Liter
Numéro EAN 5702428818803

 

Accessoires produit Non
Accès à la source de flamme EN 13463-3 Yes
Approbation du nom du fichier RÉF. INDICATEUR DE LIQUIDE 76H4
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Compatibilité des lubrifiants Applications sans huile
Dimension entrée [mm] 22 mm
Dimensions de sortie [mm] 22 mm
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 28 Qté
Entrée [in] 7/8 in
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fluides R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R22
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R452B
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
R744
Fluides frigorigènes homologués UL R1233zd(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R515B
R744
Fluides frigorigènes sans huile R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
Groupe de produits Sight glasses
Homologation C UL LISTE US
EAC
indicateur d'humidité Voyant N
Jaune : conditions d'humidité min. à 25 °C R1234ze(E): 132 ppm
R1270: 62 ppm
R134a: 100 ppm
R22: 120 ppm
R32: 289 ppm
R404A: 70 ppm
R407A: 115 ppm
R407C: 140 ppm
R407F: 168 ppm
R410A: 266 ppm
R448A: 110 ppm
R449A: 105 ppm
R450A: 148 ppm
R452A: 79 ppm
R454B: 161 ppm
R507A: 60 ppm
R513A: 75 ppm
Jaune : conditions d'humidité min. à 43 °C R1234ze(E): 165 ppm
R1270: 115 ppm
R134a: 170 ppm
R22: 200 ppm
R32: 459 ppm
R404A: 100 ppm
R407A: 192 ppm
R407C: 225 ppm
R407F: 240 ppm
R410A: 540 ppm
R448A: 227 ppm
R449A: 200 ppm
R450A: 245 ppm
R452A: 143 ppm
R454B: 250 ppm
R507A: 110 ppm
R513A: 123 ppm
Maintenable Non
Matériau du corps Laiton
Matériau du raccord Cuivre
Nom de l'approbation UL RÉF. INDICATEUR DE LIQUIDE 76H4
Nº de dossier SCIP 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Plage de température [°C] [Max.] 80 °C
Plage de température [°C] [Min.] -50 °C
Plage de température [°F] [max.] 175 °F
Plage de température [°F] [min.] -58 °F
Pression d’utilisation max. [bar] 52 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 754 psig
Product Name Description Voyant d'huile
Produit identique 014L0200
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Taille Sortie [in] 7/8 in
Type SGP 22s N
Type de Sortie à braser, ODF
Type raccordement Entrée à braser, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
Vert : humidité max. à 25 °C R1234ze(E): 26 ppm
R1270: 16 ppm
R134a: 30 ppm
R22: 30 ppm
R32: 64 ppm
R404A: 20 ppm
R407A: 29 ppm
R407C: 30 ppm
R407F: 30 ppm
R410A: 66 ppm
R448A: 28 ppm
R449A: 29 ppm
R450A: 23 ppm
R452A: 20 ppm
R454B: 29 ppm
R507A: 15 ppm
R513A: 22 ppm
Vert : humidité max. à 43 °C R1234ze(E): 28 ppm
R1270: 29 ppm
R134a: 45 ppm
R22: 50 ppm
R32: 116 ppm
R404A: 25 ppm
R407A: 48 ppm
R407C: 60 ppm
R407F: 60 ppm
R410A: 135 ppm
R448A: 70 ppm
R449A: 53 ppm
R450A: 46 ppm
R452A: 30 ppm
R454B: 58 ppm
R507A: 30 ppm
R513A: 22 ppm

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality