Raccords à compression pour tuyauterie en acier et en cuivre, G 1/2" A, 12, Chromé

013G4193

Raccords cuivre/acier pour tube 12mm

Détails du produit

Poids brut 0.042 Kilogram
Poids Net 0.042 Kilogram
Numéro EAN 5702420071442

 

CE evaluated Out of scope
Description Raccords cuivre/acier pour tube 12mm
Dimension du tube [mm] 12
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 10 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Filetage Externe
Groupe de produits Compression fittings
Nom du produit dans le dossier SCIP Fitting 12-16mm Cu/steel tube Chrome
Nº de dossier SCIP ec8e8b5c-75c6-4e71-adb8-91ca638a4385
pour tuyauteries Acier et cuivre
pour vannes VHX-DUO
VHX-MONO
RA-URX
RLV-X
RA-NCX
RLV-CX
Pression d'essai [bar] 16 bar
Pression de service [bar] [Max.] 10 bar
Présence de batteries Non
Raccordements G 1/2" A
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Température de départ [°C] [Max.] 120 °C
Terminer Chromé
Type Compression fittings for steel and copper tubings
UL evaluated Out of scope
Utilisation Pour tubes en acier et en cuivre

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality