Vanne d'arrêt à membrane, BML 10

009G0127

Type raccordement Entrée: FLARE, Type de Sortie: FLARE, Entrée [in]: 3/8 in, Taille Sortie [in]: 3/8 in

Détails du produit

Poids brut 0.316 Kilogram
Poids Net 0.286 Kilogram
Volume 0.704 Liter
Numéro EAN 5702422042129

 

Accessoires produit Accessoires pour vannes BM/GBC
Catégorie Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Compatibilité des lubrifiants Applications sans huile
Cv [gal/min] 0.97 gal/min
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 20 Qté
Entrée [in] 3/8 in
Equip. Volant de commande
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fluides R1234yf
R134a
R22/R407C
R404A/R507A
R407H
R449B
R450A
R513A
R515B
R516A
Fluides frigorigènes homologués UL R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R449B
R450A
R507A
R513A
R515B
Fluides frigorigènes sans huile R134a
R513A
R515B
Groupe de fluide 1
2
Groupe de produits Shut-off and regulating valves
Homologation C UL LISTE US
EAC
LLC CDC TYSK
Indicateur de direction du débit Flèche 1 voie estampée
Maintenable Pièces de rechange pour vannes BM/GBC
Matériau du corps Laiton
Matériau du raccord Laiton
Nom de l'approbation UL VANNE POUR RÉFRIGÉRANTS 53R0
Nom du produit Vanne d'arrêt à membrane
Nº de dossier SCIP 39a55314-7dd3-4133-963f-63cfcc6269ba
Plage de service [bar] [max.] 21 bar
Plage de service [bar] [min.] -1 bar
Plage de service [psig] [max.] 304 psig
Plage de service [psig] [min.] -14 psig
Plage de température [°C] [Max.] 100 °C
Plage de température [°C] [Min.] -55 °C
Plage de température [°F] [max.] 212 °F
Plage de température [°F] [min.] -67 °F
Pression de test max. [bar] 36.4 bar
Pression de test max. [psig] 528 psig
Pression d’utilisation max. [bar] 28 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 406 psig
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille Sortie [in] 3/8 in
Type BML 10
Type de passage Droit
Type de Sortie FLARE
Type raccordement Entrée FLARE
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Valeur du kv [m³/h] 0.84 m³/h

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality