Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
30 produit(s) trouvé(s)
Vanne d'arrêt à membrane, BML 6
Type raccordement Entrée: Flare, Type de Sortie: FLARE, Entrée [in]: 1/4po, Taille Sortie [in]: 1/4po
Vanne d'arrêt à membrane, BML 6s
Type raccordement Entrée: À braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF, Entrée [in]: 1/4po, Taille Sortie [in]: 1/4po
Vanne d'arrêt à membrane, BMT 6
Type raccordement Entrée: Flare, Type de Sortie: FLARE, Entrée [in]: 1/4po, Taille Sortie [in]: 1/4po
Vanne d'arrêt à membrane, BML 6s
Type raccordement Entrée: À braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF, Dimension entrée [mm]: 6, Dimensions de sortie [mm]: 6.00
Vanne d'arrêt à membrane, BML 6
Type raccordement Entrée: Flare, Type de Sortie: FLARE, Entrée [in]: 1/4po, Taille Sortie [in]: 1/4po
Vanne d'arrêt à membrane, BML 6
Type raccordement Entrée: Raccord à braser avec prolongateurs, ODF, Type de Sortie: FLARE, Dimension entrée [mm]: 6, Taille Sortie [in]: 1/4po
Vanne d'arrêt à membrane, BML 10s
Type raccordement Entrée: À braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF, Entrée [in]: 3/8po, Taille Sortie [in]: 3/8po
Vanne d'arrêt à membrane, BML 10
Type raccordement Entrée: Flare, Type de Sortie: FLARE, Entrée [in]: 3/8po, Taille Sortie [in]: 3/8po
Vanne d'arrêt à membrane, BML 10s
Type raccordement Entrée: À braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF, Dimension entrée [mm]: 10, Dimensions de sortie [mm]: 10.00
Vanne d'arrêt à membrane, BML 12
Type raccordement Entrée: Flare, Type de Sortie: FLARE, Entrée [in]: 1/2po, Taille Sortie [in]: 1/2po