134F7624
Variateurs de fréquence
FC-103P4K0T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
4,0 kW / 5,5 HP, Triphasé
380 - 480 V CA, (E20) IP20 / Châssis
Filtre RFI classe A1 / B
Sans hacheur de freinage
LCP graphique
PCB sans revêtement, Sans option secteur
Dernière vers log. std.
Sans option A, Sans option B
Sans option C1, Sans option D
Taille de boîtier: A2
Autres options selon code modèle
Qu'il s'agisse d'exploiter des compresseurs, des pompes ou des ventilateurs, le VLT® Refrigeration Drive FC 103 vous permet d'économiser de l'énergie et de rallonger la durée de vie des composants.