131B8940
Variateurs de fréquence
FC-202P5K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
(P5K5) 5,5 kW / 7,5 HP, Triphasé
380 - 480 V CA, (E20) IP20 / Châssis
RFI classe A2 (C3)
Sans hacheur de freinage
LCP graphique
PCB sans revêtement, Sans option secteur
Sans option A, Sans option B
Sans option C1, Sans option D
Taille de boîtier: A3
Autres options selon code modèle
Le VLT® AQUA Drive de Danfoss est conçu pour les applications d'eau et d'eaux usées. Avec un large éventail de caractéristiques puissantes standard et en option, le VLT® AQUA Drive présente un coût global d'utilisation des plus faibles pour les applications liées à l'eau et aux eaux usées.