Comsys Active Filter

4 produit(s) trouvé(s)

099H0452

Comsys ADF P300, 300A, 480V-TN, IP32

P300-300/480_TCE62O--32"
Le filtre actif ADF P300 est disponible sous forme d’armoire avec des indices de protection nominaux IP32, IP43 et IP54. Des fonctio
nnalités IHM et Multimaster étendues sont incluses en standard. Compatible avec les variateurs VLT®, VACON® et iC7 de Danfoss.

099H0460

Comsys ADF P300, 270A, 690V-TN, IP32

P300-270/690_TCE83G--32"
Le filtre actif ADF P300 est disponible sous forme d’armoire avec des indices de protection nominaux IP32, IP43 et IP54. Des fonctio
nnalités IHM et Multimaster étendues sont incluses en standard. Compatible avec les variateurs VLT®, VACON® et iC7 de Danfoss.

099H0707

Comsys ADF P300, 375A, 480V-TN, IP54

P300-375/480_TCE83Q--54
Le filtre actif ADF P300 est disponible sous forme d’armoire avec des indices de protection nominaux IP32, IP43 et IP54. Des fonctio
nnalités IHM et Multimaster étendues sont incluses en standard. Compatible avec les variateurs VLT®, VACON® et iC7 de Danfoss.

099H0730

Comsys ADF P300, 450A, 480V-TN, IP54

P300-450/480_TCE83O--54
Le filtre actif ADF P300 est disponible sous forme d’armoire avec des indices de protection nominaux IP32, IP43 et IP54. Des fonctio
nnalités IHM et Multimaster étendues sont incluses en standard. Compatible avec les variateurs VLT®, VACON® et iC7 de Danfoss.