Pressostat différentiel, RT262A

017D001366

Plage de différentiel [bar]: 0.1 - 1.5, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: M, Dim. du raccord de pression: 12 x 1.5, Indice de protection: IP66, Pression d’utilisation max. [bar]: 11

Détails du produit

Poids brut 1.24 Kilogram
Poids Net 0.962 Kilogram
Volume 4.715 Liter
Numéro EAN 5702428042895

 

Accessoires produit Accessoires génériques
Accessoires des commutateurs
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Connecteurs élecriques Male/Femelle Femelle
Contact du différentiel [bar] 0.1 bar
Description du produit Pressostat différentiel
Dim. du raccord de pression 12 x 1.5
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 9 Qté
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fluides R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
R717
Fluides frigorigènes homologués UL R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
Fonction du contact SPDT+SPST
Groupe de produits Switches and thermostats
Indice de protection IP66
Maintenable Lignes de contact
Nom du produit Pressostat différentiel
Nom du produit dans le dossier SCIP RT Presso_Diff.Presso
Norme de raccordement électrique EN60947 Flexible, viroles: 0,2-1,5mm2
Flexible, aucune virole: 0,2-2,5mm2
Solide/toronné: 0,2-2,5mm2
Norme électrique EN60947 Isolation: 400V
Degré de pollution: 3
Tension de choc nominale: 4kV
Protection contre les courts-circuits, fusible: 10A
Nº de dossier SCIP f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
Plage de fonctionnement côté LP [bar] Pe [max.] 9 bar
Plage de fonctionnement côté LP [bar] Pe [min.] -1 bar
Plage de fonctionnement côté LP [psig] Pe [max.] 131 psig
Plage de fonctionnement côté LP [psig] Pe [min.] -15 psig
Plage de pression [bar] Pe [max.] 9 bar
Plage de pression [bar] Pe [min.] -1 bar
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 70 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 158 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -40 °F
Plage du différentiel de pression [bar] [max.] 1.5 bar
Plage du différentiel de pression [bar] [min.] 0.1 bar
Plage du différentiel de pression [MPa] [max.] 0.15 MPa
Plage du différentiel de pression [MPa] [min.] 0.01 MPa
Plage du différentiel de pression [psi] [max.] 22 psi
Plage du différentiel de pression [psi] [min.] 1.5 psi
Pression de test max. [bar] Pe 13 bar
Pression de test max. [psig] 188 psig
Pression d’utilisation max. [bar] 11 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 160 psig
Pression Mâle/Femelle Mâle
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Rac. de pression Bague coupante tube de 6mm
Racc. Élect. Entrée câble de vis
Raccord de pression standard ISO 8434-1
Raccords électriques standards DIN 40430
Réarmement Auto
Spé. Elec. standard EN 60947-4/-5
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille des raccords électriques 2xPg 13.5
Taux de contact AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Temporisation du relais [s] 0 s
Type RT262A
Type de raccord de pression M

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality