Insertion temperature transmitters

28 produit(s) trouvé(s)

084Z4020

MBT 5560, 50 mm, G,1/4

Plage de températures [°C]: -50 - 200, Taille des raccords électriques: Pg 9, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti

084Z4021

MBT 5560, 100 mm, G,1/4

Plage de températures [°C]: -50 - 200, Taille des raccords électriques: Pg 9, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti

084Z4022

MBT 5560, 150 mm, G,1/4

Plage de températures [°C]: -50 - 200, Taille des raccords électriques: Pg 9, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti

084Z4023

MBT 5560, 200 mm, G,1/4

Plage de températures [°C]: -50 - 200, Taille des raccords électriques: Pg 9, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti

084Z4024

MBT 5560, 250 mm, G,1/4

Plage de températures [°C]: -50 - 200, Taille des raccords électriques: Pg 9, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti

084Z4025

MBT 5560, 50 mm, G,1/4

Plage de températures [°C]: -50 - 200, Taille des raccords électriques: Pg 9, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti

084Z4026

MBT 5560, 100 mm, G,1/4

Plage de températures [°C]: -50 - 200, Taille des raccords électriques: Pg 9, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti

084Z4027

MBT 5560, 150 mm, G,1/4

Plage de températures [°C]: -50 - 200, Taille des raccords électriques: Pg 9, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti

084Z4028

MBT 5560, 200 mm, G,1/4

Plage de températures [°C]: -50 - 200, Taille des raccords électriques: Pg 9, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti

084Z4029

MBT 5560, 250 mm, G,1/4

Plage de températures [°C]: -50 - 200, Taille des raccords électriques: Pg 9, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti

Afficher: