Sonde de température, MBT 5560, 150 mm, G,1/4
084Z4022
Plage de températures [°C]: -50 - 200, Taille des raccords électriques: Pg 9, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Plage de températures [°C]: -50 - 200, Taille des raccords électriques: Pg 9, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti
Poids brut | 0.179 Kg |
Poids Net | 0.131 Kg |
Volume | 0.537 Liter |
Numéro EAN | 5702423211593 |
Poids brut | 0.179 Kg |
Poids Net | 0.131 Kg |
Volume | 0.537 Liter |
Numéro EAN | 5702423211593 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Connecteurs élecriques Male/Femelle | Mâle et femelle |
Connexion standard | ISO 228 |
Diamètre du tube de protection [in] | 0.31 in |
Diamètre du tube de protection [mm] | 8 mm |
Désignation du modèle | MBT 5560-0000-0150-10-110 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 13 Qté |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Groupe de produits | Sensors |
Indice de protection | IP65 |
Insert de sonde | FIXE |
Longueur d'insertion [in] | 5.91 in |
Longueur d'insertion [mm] | 150 mm |
Matériau du raccord | AISI 316 Ti |
Matériau du tube de protection | AISI 316 Ti |
Matériel du raccord au process | Acier inoxydable |
Plage de réglage du transmetteur [°C] [max.] | 100 °C |
Plage de réglage du transmetteur [°C] [min.] | 0 °C |
Plage de réglage du transmetteur [°F] [max.] | 212 °F |
Plage de réglage du transmetteur [°F] [min.] | 32 °F |
Plage de température [°C] [Max.] | 200 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | -50 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 392 °F |
Plage de température [°F] [min.] | -58 °F |
Product Name Description | Sonde de température |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
Racc. Élect. | Angular connector |
Raccordement du traitement mâle/femelle | Mâle |
Raccordement du traitement standard | ISO 228-1-A |
Raccords électriques standards | EN 175301-803-A |
Résistance élément de capteur [Ohm] | 1000 |
Signal de sortie [mA] [max.] | 20 mA |
Signal de sortie [mA] [min.] | 4 mA |
Substances de la liste candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 10 V |
Taille des raccords électriques | Pg 9 |
Taille du raccord du process | 1/4 |
Température ambiante max. [°C] | 85 °C |
Température ambiante max. [°F] | 185 °F |
Tension d’alimentation [V] DC [max.] | 32 V |
Tension d’alimentation [V] DC [min.] | 10 V |
Tolérance de l’élément de sonde |
|
Type | MBT 5560 |
Type d'insertion | Fixé |
Type de raccord | G |
Type de raccordement du traitement | G |
Type d’élément de sonde | Pt |
Type transm. | Intégré |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause | 12, 15, 18, 19, 21 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Connecteurs élecriques Male/Femelle | Mâle et femelle |
Connexion standard | ISO 228 |
Diamètre du tube de protection [in] | 0.31 in |
Diamètre du tube de protection [mm] | 8 mm |
Désignation du modèle | MBT 5560-0000-0150-10-110 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 13 Qté |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Groupe de produits | Sensors |
Indice de protection | IP65 |
Insert de sonde | FIXE |
Longueur d'insertion [in] | 5.91 in |
Longueur d'insertion [mm] | 150 mm |
Matériau du raccord | AISI 316 Ti |
Matériau du tube de protection | AISI 316 Ti |
Matériel du raccord au process | Acier inoxydable |
Plage de réglage du transmetteur [°C] [max.] | 100 °C |
Plage de réglage du transmetteur [°C] [min.] | 0 °C |
Plage de réglage du transmetteur [°F] [max.] | 212 °F |
Plage de réglage du transmetteur [°F] [min.] | 32 °F |
Plage de température [°C] [Max.] | 200 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | -50 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 392 °F |
Plage de température [°F] [min.] | -58 °F |
Product Name Description | Sonde de température |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
Racc. Élect. | Angular connector |
Raccordement du traitement mâle/femelle | Mâle |
Raccordement du traitement standard | ISO 228-1-A |
Raccords électriques standards | EN 175301-803-A |
Résistance élément de capteur [Ohm] | 1000 |
Signal de sortie [mA] [max.] | 20 mA |
Signal de sortie [mA] [min.] | 4 mA |
Substances de la liste candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 10 V |
Taille des raccords électriques | Pg 9 |
Taille du raccord du process | 1/4 |
Température ambiante max. [°C] | 85 °C |
Température ambiante max. [°F] | 185 °F |
Tension d’alimentation [V] DC [max.] | 32 V |
Tension d’alimentation [V] DC [min.] | 10 V |
Tolérance de l’élément de sonde |
|
Type | MBT 5560 |
Type d'insertion | Fixé |
Type de raccord | G |
Type de raccordement du traitement | G |
Type d’élément de sonde | Pt |
Type transm. | Intégré |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause | 12, 15, 18, 19, 21 |