Transmitter circuits

20 produit(s) trouvé(s)

084Z2032

MBT 9110, 0 °C - 650 °C

Type transm.: Isolé galv., Thermocouple: 1 x NiCr-Ni, Type K, Plage de températures [°C]: -180 - 1372, Signal de sortie: 4 - 20

084Z3011

MBT 9110, -50 °C - 150 °C

Type transm.: Standard en boîtier, Résistance élément de capteur [Ohm]: 1000, Plage de températures [°C]: -200 - 850, Signal de sortie: 4 - 20

084Z3108

MBT 9110, -50 °C - 100 °C

Type transm.: Standard, Résistance élément de capteur [Ohm]: 100, Plage de températures [°C]: -200 - 850, Signal de sortie: 4 - 20

084Z3155

MBT 9110, 0 °C - 160 °C

Type transm.: EEx standard, grand capot, Résistance élément de capteur [Ohm]: 100, Plage de températures [°C]: -200 - 850, Signal de sortie: 4 - 20

084Z5114

MBT 9110, 0 °C - 150 °C

Type transm.: Standard, Résistance élément de capteur [Ohm]: 100, Plage de températures [°C]: -200 - 850, Signal de sortie: 4 - 20

084Z5190

MBT 9110, 0 °C - 100 °C

Type transm.: Standard, Résistance élément de capteur [Ohm]: 100, Plage de températures [°C]: -200 - 850, Signal de sortie: 4 - 20

084Z6000

MBT 9110, -50 °C - 200 °C

Type transm.: standard, grand capot, Résistance élément de capteur [Ohm]: 100, Plage de températures [°C]: -200 - 850, Signal de sortie: 4 - 20

084Z6135

MBT 9110, 0 °C - 600 °C

Type transm.: Standard en boîtier, Résistance élément de capteur [Ohm]: 100, Plage de températures [°C]: -200 - 850, Signal de sortie: 4 - 20

084Z6207

MBT 9110, 0 °C - 600 °C

Type transm.: standard, grand capot, Résistance élément de capteur [Ohm]: 100, Plage de températures [°C]: -200 - 850, Signal de sortie: 4 - 20

084Z7164

MBT 9110, -10 °C - 100 °C

Type transm.: EEX STANDARD, Résistance élément de capteur [Ohm]: 100, Plage de températures [°C]: -200 - 850, Signal de sortie: 4 - 20

Afficher: