MBT 9110, 0 °C - 100 °C

084Z5190

Type transm.: Standard, Résistance élément de capteur [Ohm]: 100, Plage de températures [°C]: -200 - 850, Signal de sortie: 4 - 20

Détails du produit

Poids brut 0.068 Kilogram
Poids Net 0.041 Kilogram
Volume 0.547 Liter
Numéro EAN 5702423162390

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Désignation du modèle MBT 9110-000B-G110
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 12 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Groupe de produits Sensors
Indice de protection IP00
Nom du produit Temperature transmitter
Nom du produit dans le dossier SCIP MBT 9110
Nº de dossier SCIP a7fb0794-b56c-4e6a-a349-7871abc333d0
Plage de réglage du transmetteur [°C] [max.] 100 °C
Plage de réglage du transmetteur [°C] [min.] 0 °C
Plage de réglage du transmetteur [°F] [max.] 212 °F
Plage de réglage du transmetteur [°F] [min.] 32 °F
Plage de température [°C] [Max.] 850 °C
Plage de température [°C] [Min.] -200 °C
Plage de température [°F] [max.] 1562 °F
Plage de température [°F] [min.] -328 °F
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Racc. Élect. Câble de sortie 2
Résistance élément de capteur [Ohm] 100
Signal de sortie [mA] [max.] 20 mA
Signal de sortie [mA] [min.] 4 mA
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC [max] 35 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
Taille des raccords électriques 2 bornes
Température ambiante max. [°C] 85 °C
Température ambiante max. [°F] 185 °F
Type MBT 9110
Type d'insertion Fixé
Type d’élément de sonde Pt
Type transm. Standard
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12
15
18
19
21
Élément de sonde [pièce] 1 Qté

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality