Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
5 produit(s) trouvé(s)
Détendeur thermostatique, TD 1, R134a; R513A
Plage de températures [°C]: -40 - 10, Capacité de l'orifice [kW]: 0.46, Capacité de l'orifice [TR]: 0.13, Égalisation de la pression: Égalisation interne
Détendeur thermostatique, TD 1, R290
Plage de températures [°C]: -40 - 10, Capacité de l'orifice [kW]: 2.02, Capacité de l'orifice [TR]: 0.58, Égalisation de la pression: Égalisation interne
Détendeur thermostatique, TD 1, R290
Plage de températures [°C]: -40 - 10, Capacité de l'orifice [kW]: 3.14, Capacité de l'orifice [TR]: 0.89, Égalisation de la pression: Égalisation interne
Détendeur thermostatique, TD 1, R134a; R513A
Plage de températures [°C]: -25 - 15, Point MOP [°C]: 20, Capacité de l'orifice [kW]: 2.01, Capacité de l'orifice [TR]: 0.57, Égalisation de la pression: Égalisation interne
Détendeur thermostatique, TD 1, R134a; R513A
Plage de températures [°C]: -25 - 15, Point MOP [°C]: 20, Capacité de l'orifice [kW]: 3.81, Capacité de l'orifice [TR]: 1.09, Égalisation de la pression: Égalisation interne