Afficher plus
AVTA

62 produit(s) trouvé(s)

003N0031

Vanne à eau thermostatique, AVTA 20, G, 3/4

Matériau du corps: Laiton, Configuration en ouverture: Ouverture quand la température augmente, Type de charge: Universel

003N0032

Vanne à eau thermostatique, AVTA 25, G, 1

Matériau du corps: Laiton, Configuration en ouverture: Ouverture quand la température augmente, Type de charge: Universel

003N0034

Vanne à eau thermostatique, AVTA 15, G, 1/2

Matériau du corps: Laiton, Configuration en ouverture: Ouverture quand la température augmente, Type de charge: Masse

003N0041

Vanne à eau thermostatique, AVTA 15, G, 1/2

Matériau du corps: Laiton, Configuration en ouverture: Ouverture quand la température augmente, Type de charge: Universel

003N0042

Vanne à eau thermostatique, AVTA 15, G, 1/2

Matériau du corps: Laiton, Configuration en ouverture: Ouverture quand la température augmente, Type de charge: Masse

003N0043

Vanne à eau thermostatique, AVTA 20, G, 3/4

Matériau du corps: Laiton, Configuration en ouverture: Ouverture quand la température augmente, Type de charge: Masse

003N0045

Vanne à eau thermostatique, AVTA 15, G, 1/2

Matériau du corps: Laiton, Configuration en ouverture: Ouverture quand la température augmente, Type de charge: Masse

003N0046

Vanne à eau thermostatique, AVTA 20, G, 3/4

Matériau du corps: Laiton, Configuration en ouverture: Ouverture quand la température augmente, Type de charge: Masse

003N0047

Vanne à eau thermostatique, AVTA 25, G, 1

Matériau du corps: Laiton, Configuration en ouverture: Ouverture quand la température augmente, Type de charge: Masse

003N0107

Vanne à eau thermostatique, AVTA 15, G, 1/2

Matériau du corps: Laiton, Configuration en ouverture: Ouverture quand la température augmente, Type de charge: Adsorption

Afficher: