Vanne à eau thermostatique, AVTA 15, G, 1/2

003N0042

Matériau du corps: Laiton, Configuration en ouverture: Ouverture quand la température augmente, Type de charge: Masse

Détails du produit

Poids brut 1.546 Kilogram
Poids Net 1.146 Kilogram
Volume 4.082 Liter
Numéro EAN 5702423002801

 

Accessoires produit Accessoires génériques
Accessoires pour les vannes à eau
China RoHS compliance Yes
Configuration en ouverture Ouverture quand la température augmente
Connexion standard ISO 228-1
Cv [gal/min] 2.2 gal/min
Différence de pression [bar] [min.] 0 bar
Différence de pression [psi] [max.] 145 psi
Différence de pression [psi] [min.] 0 psi
Dimension du capteur (Ø x L) [in] 3/8 x 7 3/32 in
Dimension du capteur (Ø x L) [mm] 9.5 x 180 mm
Dimension du raccord [in] 1/2
Dimensions de l'orifice [mm] 15 mm
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 10 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(b)
6(c)
Fluide Medium neutre
Fraction de dimensions de l'orifice [in] 3/5 in
Groupe de produits Water regulating valves
Homologation EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS Chine
Indicateur de direction du débit Flèche 1 voie estampée
Longueur du tube capillaire [mm] 2000 mm
Longueur tube capillaire [in] 78 3/4 in
Maintenable Pièces de rechange de la vanne à eau
Matériau du corps Laiton
Nom du produit Vanne à eau thermostatique
Nom du produit dans le dossier SCIP AVTA FJVA
Nº de dossier SCIP a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
Plage de température [°C] [Max.] 30 °C
Plage de température [°C] [Min.] 0 °C
Plage de température [°F] [max.] 86 °F
Plage de température [°F] [min.] 32 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.] 130 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.] -25 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.] 266 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.] -13 °F
Presse étoupe Int/Ext Interne
Presse étoupe tube capillaire standard ISO 228-1
Pression de test max. [bar] Pe 25 bar
Pression de test max. [psig] 362.6 psig
Pression différentielle [bar] [Max.] 10 bar
Pression d’utilisation max. [bar] 16 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 232 psig
Pression max. sur capteur [bar] 25 bar
Pression max. sur capteur [psig] 362.6 psig
Présence de batteries Non
Raccord interne/externe Interne
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de presse-étoupe pour tube capillaire [in] 1/2
Température max. du capteur [°C] 57 °C
Température max. du capteur [°F] 134.6 °F
Type AVTA 15
Type de charge Masse
Type de presse-étoupe pour tube capillaire G
Type de raccord G
Valeur du kv [m³/h] 1.9 m³/h

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Logiciel

Software and firmware to extend functionality