Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
AV210 is an externally operated valve for use in demanding industrial applications. The valve can operate at very high medium temperatures and viscosities, and is insensitive to dirt particles in the medium; thus, it is often called a “troubleshooter” valve. The valve is available in bronze and stainless steel.
48 produit(s) trouvé(s)