Vanne pilotée à siège incliné, AV210C, G, 3/4, PTFE, Fonction: NF

042N4405

Matériau du corps: Bronze

Détails du produit

Poids brut 1.774 Kilogram
Poids Net 1.288 Kilogram
Volume 3.768 Liter
Numéro EAN 5702423194247

 

Accessoires produit Ext. operat. valve accessories
China RoHS compliance Out of scope
Cv [gal/min] 11.5 gal/min
Diamètre de la tête de régulation [mm] 63 mm
Différence de pression [bar] [min.] 0 bar
Dimension du raccord [in] 3/4
Dimensions de l'orifice [mm] 20 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 4 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Fermeture Contre l'écoulement
Fonction NF
Fonctionnement Piston (équerre)
Groupe de produits Externally operated valves
Maintenable Ext. operat. valve spare parts
Matériau du corps Bronze
Matériau du joint PTFE
Nom du produit Vanne pilotée à siège incliné
Nom du produit dans le dossier SCIP AV210 bronze
Nº de dossier SCIP b22a797e-5624-47e4-bc96-fc29cf9f576a
Plage de pression de régulation [bar] [max.] 10 bar
Plage de pression de régulation [bar] [min.] 4 bar
Plage de pression de régulation [psig] [max.] 145 psig
Plage de pression de régulation [psig] [min.] 58 psig
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 60 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -30 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 140 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -22 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.] 180 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.] -30 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.] 356 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.] -22 °F
Pression de test max. [bar] 24 bar
Pression de test max. [psig] 348 psig
Pression différentielle [bar] [Max.] 16 bar
Pression d’utilisation max. [bar] 16 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 232 psig
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Raccord interne/externe Interne
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type AV210C
Type de raccord G
Valeur du kv [m³/h] 10 m³/h

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality