Afficher plus
MBS 4000

11 produit(s) trouvé(s)

060G2401

Transmetteur de pression, MBS 4000, 0 bar - 1 bar, 0 psi - 14.5 psi

Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Spécifications clés: MBS 4000-1011-A1AB08-0

060G2402

Transmetteur de pression, MBS 4000, 0 bar - 1.6 bar, 0 psi - 23.2 psi

Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Spécifications clés: MBS 4000-1211-A1AB08-0

060G2403

Transmetteur de pression, MBS 4000, 0 bar - 2.5 bar, 0 psi - 36.25 psi

Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Spécifications clés: MBS 4000-1411-A1AB08-0

060G2404

Transmetteur de pression, MBS 4000, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi

Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Spécifications clés: MBS 4000-1611-A1AB08-0

060G2405

Transmetteur de pression, MBS 4000, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Spécifications clés: MBS 4000-1811-A1AB08-0

060G2406

Transmetteur de pression, MBS 4000, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Spécifications clés: MBS 4000-2011-A1AB08-0

060G2407

Transmetteur de pression, MBS 4000, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi

Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Spécifications clés: MBS 4000-2211-A1AB08-0

060G2408

Transmetteur de pression, MBS 4000, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi

Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Spécifications clés: MBS 4000-2411-A1AB08-0

060G2448

Transmetteur de pression, MBS 4000, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 4000-1821-A1FB04-4

060G2452

Transmetteur de pression, MBS 4000, 0 bar - 1 bar, 0 psi - 14.5 psi

Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Spécifications clés: MBS 4000-1021-A1AB08-0

Afficher: