Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
The compact high temperature pressure transmitter is designed for use in almost all marine applications, and offers a reliable pressure measurement, even under harsh environmental conditions. The flexible pressure transmitter programme covers different output signals, absolute or gauge (relative) versions, measuring ranges from 0 – 1 to 0 – 600 bar and a wide range of pressure and electrical connections. A robust design, an exellent vibration stability, and a high degree of EMC / EMI protection equip the pressure transmitter to meet the most stringent marine requirements
135 produit(s) trouvé(s)
Transmetteur de pression, MBS 3300, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 3300-1611-A6AB04-0
Transmetteur de pression, MBS 3300, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 3300-1811-A6AB04-0
Transmetteur de pression, MBS 3300, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 3300-2011-A6AB04-0
Transmetteur de pression, MBS 3300, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 3300-2211-A6AB04-0
Transmetteur de pression, MBS 3300, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 3300-2411-A6AB04-0
Transmetteur de pression, MBS 3300, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 3300-2631-A6AB04-0
Transmetteur de pression, MBS 3300, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 3300-1611-A6FB04-4
Transmetteur de pression, MBS 3300, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 3300-1811-A6FB04-4
Transmetteur de pression, MBS 3300, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 3300-2011-A6FB04-4
Transmetteur de pression, MBS 3300, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 3300-2211-A6FB04-4