Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Compact pressure transmitter program, MBS 9200 gauge verson is designed for use in industrial applications e.g. crankcase and turbocharger on industrial engines, filters monitoring as well as applications within level measurement. The program covers 4 – 20 mA output signal or ratiometric 10-90% of supply output signals and with pressure span from 40 – 400 mbar as well as bidirectional ranges. Excellent vibration stability, robust construction, and a high degree of EMC / EMI protection equip the pressure transmitter to meet the most stringent industrial requirements.
9 produit(s) trouvé(s)
Transmetteur de pression, MBS 9200, 0 mbar - 100 mbar, 0 psi - 1.45 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 9200-B311-A1GB04-1
Transmetteur de pression, MBS 9200, 0 mbar - 250 mbar, 0 psi - 3.63 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 9200-B511-A1GB04-1
Transmetteur de pression, MBS 9200, 0 mbar - 150 mbar, 0 psi - 2.18 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 9200-B411-A1GB04-1
Transmetteur de pression, MBS 9200, 0 mbar - 250 mbar, 0 psi - 3.63 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 9200-B511-A1GB04-2
Transmetteur de pression, MBS 9200, 0 mbar - 100 mbar, 0 psi - 1.45 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Spécifications clés: MBS 9200-B311-A1GB08-2
Transmetteur de pression, MBS 9200, -20 mbar - 20 mbar, -0.29 psi - 0.29 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Spécifications clés: MBS 9200-A111-A1GB08-1
Transmetteur de pression, MBS 9200, 0 mbar - 200 mbar, 0 psi - 2.9 psi
Racc. Élect.: Câble, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 9200-B711-A3GB04-1
Transmetteur de pression, MBS 9200, 0 mbar - 40 mbar, 0 psi - 0.58 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 9200-B111-A1GB04-1
Transmetteur de pression, MBS 9200, 0 mbar - 100 mbar, 0 psi - 1.45 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 9200-B311-A1GB04-2