Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
The high accuracy pressure transmitter EMP 2 is designed for monitoring and control in marine and industrial applications and offers a reliable pressure measurement, even under harsh environmental conditions. The pressure transmitter programme covers absolute or gauge (relative) versions with a 4 – 20 mA output signal. It has all the necessary marine approvals. Special versions with integrated pulse-snubber available, designed for severe medium influences like cavitation, liquid hammer or pressure peaks.
39 produit(s) trouvé(s)
Transmetteur de pression, EMP 2, -1 bar - 1.5 bar, -14.5 psi - 21.75 psi
Racc. Élect.: Bloc de jonction, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Spécifications clés: EMP 2-8431-F6CD24-2
Transmetteur de pression, EMP 2, -1 bar - 5 bar, -14.5 psi - 72.5 psi
Racc. Élect.: Bloc de jonction, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Spécifications clés: EMP 2-8731-F6CD24-2
Transmetteur de pression, EMP 2, 0.2 bar - 1 bar, 2.9 psi - 14.5 psi
Racc. Élect.: Bloc de jonction, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Spécifications clés: EMP 2-9911-F6CD24-2
Transmetteur de pression, EMP 2, 0 bar - 1.6 bar, 0 psi - 23.2 psi
Racc. Élect.: Bloc de jonction, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Spécifications clés: EMP 2-1211-F6CD24-2
Transmetteur de pression, EMP 2, 0 bar - 2.5 bar, 0 psi - 36.25 psi
Racc. Élect.: Bloc de jonction, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Spécifications clés: EMP 2-1411-F6CD24-2
Transmetteur de pression, EMP 2, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi
Racc. Élect.: Bloc de jonction, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Spécifications clés: EMP 2-1611-F6CD24-2
Transmetteur de pression, EMP 2, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi
Racc. Élect.: Bloc de jonction, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Spécifications clés: EMP 2-1811-F6CD24-2
Transmetteur de pression, EMP 2, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi
Racc. Élect.: Bloc de jonction, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Spécifications clés: EMP 2-1811-F6CD24-2
Transmetteur de pression, EMP 2, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi
Racc. Élect.: Bloc de jonction, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Spécifications clés: EMP 2-2011-F6CD24-2
Transmetteur de pression, EMP 2, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi
Racc. Élect.: Bloc de jonction, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Spécifications clés: EMP 2-2011-F6CD24-2