Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
162 produit(s) trouvé(s)
Transmetteur de pression, MBS 3000, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 3000-1631-A1AB04-0
Transmetteur de pression, MBS 3000, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 3000-1831-A1AB04-0
Transmetteur de pression, MBS 3000, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 3000-2031-A1AB04-0
Transmetteur de pression, MBS 3000, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 3000-2231-A1AB04-0
Transmetteur de pression, MBS 3000, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 3000-2431-A1AB04-0
Transmetteur de pression, MBS 3000, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 3000-2631-A1AB04-0
Transmetteur de pression, MBS 3000, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 3000-2831-A1AB04-0
Transmetteur de pression, MBS 3000, 0 bar - 100 bar, 0 psi - 1450 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 3000-3031-A1AB04-0
Transmetteur de pression, MBS 3000, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5800 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 3000-3631-A1AB04-0
Transmetteur de pression, MBS 3000, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8700 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 3000-3831-A1AB04-0