Afficher plus
MBS 1700

8 produit(s) trouvé(s)

060G6100

Transmetteur de pression, MBS 1700, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 1700-1811-A1AB04-0

060G6101

Transmetteur de pression, MBS 1700, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 1700-2011-A1AB04-0

060G6102

Transmetteur de pression, MBS 1700, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi

Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 1700-2211-A1AB04-0

060G6103

Transmetteur de pression, MBS 1700, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi

Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 1700-2411-A1AB04-0

060G6104

Transmetteur de pression, MBS 1700, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Spécifications clés: MBS 1700-1811-A1AB08-0

060G6105

Transmetteur de pression, MBS 1700, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Spécifications clés: MBS 1700-2011-A1AB08-0

060G6106

Transmetteur de pression, MBS 1700, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi

Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Spécifications clés: MBS 1700-2211-A1AB08-0

060G6107

Transmetteur de pression, MBS 1700, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi

Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Spécifications clés: MBS 1700-2411-A1AB08-0

Afficher: