Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
31 produit(s) trouvé(s)
Transmetteur de pression, AKS 32R, -1 bar - 34 bar, -14.5 psi - 493 psi
Type de raccord de pression: UNF, Dim. du raccord de pression: 7/16-20, Spécifications clés: AKS 32R-DG36-A0BC08-0
Transmetteur de pression, AKS 32R, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi
Type de raccord de pression: M, Dim. du raccord de pression: 16 x 1.5, Spécifications clés: AKS 32R-D636-A1CD21-0
Transmetteur de pression, AKS 32R, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi
Type de raccord de pression: UNF, Dim. du raccord de pression: 7/16-20, Spécifications clés: AKS 32R-D636-A1BC08-0
Transmetteur de pression, AKS 32R, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi
Type de raccord de pression: UNF, Dim. du raccord de pression: 7/16-20, Spécifications clés: AKS 32R-DH36-A0BC08-0
Transmetteur de pression, AKS 32R, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi
Type de raccord de pression: NPT, Dim. du raccord de pression: 1/4-18, Spécifications clés: AKS 32R-DH36-A0EC04-0
Transmetteur de pression, AKS 32R, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 3/8, Spécifications clés: AKS 32R-DH36-A0AB06-0
Transmetteur de pression, AKS 2050, -1 bar - 25 bar, -14.5 psi - 362.5 psi
Type de raccord de pression: M, Dim. du raccord de pression: 16 x 1.5, Spécifications clés: AKS 2050-N236-A1CD21-0
Transmetteur de pression, AKS 2050, -1 bar - 59 bar, -14.5 psi - 855.5 psi
Type de raccord de pression: M, Dim. du raccord de pression: 16 x 1.5, Spécifications clés: AKS 2050-N636-A1CD21-0
Transmetteur de pression, AKS 32R, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi
Type de raccord de pression: À braser, ODF, Dim. du raccord de pression: 3/8, Spécifications clés: AKS 32R-DH36-A0EB08-0
Transmetteur de pression, AKS 32R, -1 bar - 34 bar, -14.5 psi - 493 psi
Type de raccord de pression: À braser, ODF, Dim. du raccord de pression: 3/8, Spécifications clés: AKS 32R-DG36-A0EB08-0