Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
The KP and KPI pressure switches and thermostats are used for control, monitoring and alarm systems in a wide variety of industry applications. KP pressure switches are mainly used for gaseous fluid whereas KPI pressure switches are more for liquid and gaseous fluid. The products are available in IP30 enclosure as well as IP55 enclosure. The KP pressure range include special designed pressure switches and limiters for steam boilers and other heating applications. For water pump control and protection (dry run) the dual pressure switch KP44 is suitable and secure improved life time of the water pump
56 produit(s) trouvé(s)
Pressostat, KP44
Pression de régulation du côté gauche: 2 - 12, Régulation côté droit [bar] Pe: 0.5 - 6, Différentiel de température côté gauche [bar]: 0.7 - 4, Différentiel côté droit [bar]: 1, Fonction du contact: SPST(NO)+SPST(NC), Reset: Auto, Reset: Auto
Pressostat, KP7W
Plage de pression de régulation: 8 - 32, Différentiel [bar]: 4 - 10, Fonction du contact: SPDT, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: Flare, Dim. du raccord de pression: 1/4, Pression Mâle/Femelle: Mâle, Indice de protection: IP44, Pression d’utilisation max. [bar]: 35
Pressostat, KP36
Plage de pression de régulation: 2 - 14, Différentiel [bar]: 0.7 - 4, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Indice de protection: IP30, Pression d’utilisation max. [bar]: 17
Pressostat, KP36
Plage de pression de régulation: 2 - 14, Différentiel [bar]: 0.7 - 4, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Indice de protection: IP30, Pression d’utilisation max. [bar]: 17
Pressostat, KPI35
Plage de pression de régulation: -0.2 - 8, Différentiel [bar]: 0.4 - 1.5, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Indice de protection: IP30, Pression d’utilisation max. [bar]: 18
Pressostat, KP35
Plage de pression de régulation: -0.2 - 7.5, Différentiel [bar]: 0.7 - 4, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Indice de protection: IP30, Pression d’utilisation max. [bar]: 17
Pressostat, KP35
Plage de pression de régulation: -0.2 - 7.5, Différentiel [bar]: 0.7 - 4, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Indice de protection: IP30, Pression d’utilisation max. [bar]: 17
Pressostat, KP36
Plage de pression de régulation: 2 - 14, Différentiel [bar]: 0.7 - 4, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Indice de protection: IP30, Pression d’utilisation max. [bar]: 17
Pressostat, KPI36
Plage de pression de régulation: 4 - 12, Différentiel [bar]: 0.5 - 1.6, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Indice de protection: IP30, Pression d’utilisation max. [bar]: 18
Pressostat, KP36
Plage de pression de régulation: 2 - 14, Différentiel [bar]: 0.7 - 4, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Indice de protection: IP30, Pression d’utilisation max. [bar]: 17