Pressostat, KP44

060-001366

Pression de régulation du côté gauche: 2 - 12, Régulation côté droit [bar] Pe: 0.5 - 6, Différentiel de température côté gauche [bar]: 0.7 - 4, Différentiel côté droit [bar]: 1, Fonction du contact: SPST(NO)+SPST(NC), Reset: Auto, Reset: Auto

Detalhes do produto

Peso bruto 0.572 Kilogram
Peso líquido 0.52 Kilogram
Volume 1.281 Liter
EAN 5702423148592

 

Acessórios do produto Acessórios de pressostatos
Amb. Temp. Nota 80 °C/176 °F for max 120 min
Aprovação CCC
CE
CMIM
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS China
c UL us UL873, CS C22.2
Capacidade do contato AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Classificação da carcaça IP IP22
Classificação do invólucro Nema (~) 2
Conex. de press. pad. ISO 228-1
Conex. elétr. vedação de cabo de borracha
Contain batteries No
Descrição do produto Controle de pressão dupla
Diferencial lado esquerdo [bar] [Máx] 4 bar
Diferencial lado esquerdo [bar] [Mín] 0.7 bar
Diferencial lado esquerdo [psi] [Máx] 58 psi
Diferencial lado esquerdo [psi] [Mín] 10 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemento sensor de pressão Foles
EN 60947 propriedades de fiação Flex, casquilhos: 0.5-1.5 mm2
Flex, sem casquilhos: 0.7-2.5 mm2
Sólido/torcido: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 propriedades elétricas Isolamento: 400V
Grau de poluição: 3
Tensão de impulso nominal: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 65 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 149 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -40 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional NÃO
Função de contato SPST(NO)+SPST(NC)
Grupo de produtos Switches and thermostats
In scope of WEEE Yes
Lado direito diferencial [bar] 1 bar
Lado direito diferencial [psi] 14.5 psi
MWP lado direito [bar] Pe 17 bar
MWP lado direito [psig] Pe 245 psig
MWP lado esquerdo [bar] Pe 17 bar
MWP lado esquerdo [psig] Pe 245 psig
Nome do arquivo de aprovação UL E31024
Nome do produto Pressostato
Press. de teste máx. lado direito[bar] 19 bar
Press. de teste máx. lado esquerdo[bar] 25 bar
Pressão Macho/Fêmea Macho
Qnt. do pacote 32 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regulagem lado direito [bar]Pe [Máx] 6 bar
Regulagem lado direito [bar]Pe [Mín] 0.5 bar
Regulagem lado direito [psig]Pe [Máx] 87 psig
Regulagem lado direito [psig]Pe [Mín] 7 psig
Regulagem lado esquerdo [bar]Pe [Máx] 12 bar
Regulagem lado esquerdo [bar]Pe [Mín] 2 bar
Regulagem lado esquerdo [psig]Pe [Máx] 174 psig
Regulagem lado esquerdo [psig]Pe [Mín] 29 psig
Reset Automático
Restabelecimento direito Automático
SCIP dossier no. b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
Tamanho da con. de pressão 1/4
Tamanho da con. el. 6-14 mm
Tipo KP44
Tipo da con. de press. G
UL evaluated Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality