Afficher plus
MBC 5180

8 produit(s) trouvé(s)

061B124266

Pressostat différentiel, MBC 5180

Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Type de raccord de pression: G, Indice de protection: IP65, Pression d’utilisation max. [bar]: 45

061B128066

Pressostat différentiel, MBC 5180

Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Type de raccord de pression: G, Indice de protection: IP65, Pression d’utilisation max. [bar]: 45

061B128166

Pressostat différentiel, MBC 5180

Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Type de raccord de pression: G, Indice de protection: IP65, Pression d’utilisation max. [bar]: 45

061B128266

Pressostat différentiel, MBC 5180

Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Type de raccord de pression: G, Indice de protection: IP65, Pression d’utilisation max. [bar]: 45

061B128966

Pressostat différentiel, MBC 5180

Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Type de raccord de pression: G, Indice de protection: IP65, Pression d’utilisation max. [bar]: 45

061B129066

Pressostat différentiel, MBC 5180

Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Type de raccord de pression: G, Indice de protection: IP65, Pression d’utilisation max. [bar]: 45

061B129266

Pressostat différentiel, MBC 5180

Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Type de raccord de pression: G, Indice de protection: IP65, Pression d’utilisation max. [bar]: 45

061B129966

Pressostat différentiel, MBC 5180

Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Type de raccord de pression: G, Indice de protection: IP65, Pression d’utilisation max. [bar]: 45

Afficher: