Capteurs de température à élément Pt

Shows 41 product(s)

084Z2068

Sonde de température, MBT 5116, 80 mm, NPT, ANSI/ASME B1.20.1

Plage de températures [°C]: -50 - 600, Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 100, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Racc. Élect.: Deutsch DT04, Taille des raccords électriques: 3 broches

084Z2351

Sonde de température, MBT 5116, 75 mm, G, ISO 228-1-A

Plage de températures [°C]: -50 - 600, Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 100, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Racc. Élect.: Type B, Taille des raccords électriques: Pg 16

084Z2366

Sonde de température, MBT 5116, 200 mm, G, ISO 228-1-A

Plage de températures [°C]: -50 - 600, Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 1000, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Racc. Élect.: Extra-plat, Taille des raccords électriques: Pg 13.5

084Z2369

Sonde de température, MBT 5116, 100 mm, G, ISO 228-1-A

Plage de températures [°C]: -50 - 600, Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 1000, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Racc. Élect.: Extra-plat, Taille des raccords électriques: Pg 13.5

084Z3141

Sonde de température, MBT 5116, 150 mm, M,33x2, ISO 965

Plage de températures [°C]: -50 - 600, Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 100, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Racc. Élect.: Type B, Taille des raccords électriques: Pg 16

084Z3257

Sonde de température, MBT 5116, 100 mm, G, ISO 228-1-A

Plage de températures [°C]: -50 - 600, Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 100, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Racc. Élect.: Extra-plat, Taille des raccords électriques: Pg 9

084Z3260

Sonde de température, MBT 5116, 200 mm, G, ISO 228-1-A

Plage de températures [°C]: -50 - 600, Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 100, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Racc. Élect.: Extra-plat, Taille des raccords électriques: Pg 9

084Z3261

Sonde de température, MBT 5116, 250 mm, G, ISO 228-1-A

Plage de températures [°C]: -50 - 600, Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 100, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Racc. Élect.: Extra-plat, Taille des raccords électriques: Pg 9

084Z3262

Sonde de température, MBT 5116, 300 mm, G, ISO 228-1-A

Plage de températures [°C]: -50 - 600, Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 100, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Racc. Élect.: Extra-plat, Taille des raccords électriques: Pg 9

084Z4214

Sonde de température, MBT 5116, 200 mm, G, ANSI/ASME B1.20.1

Plage de températures [°C]: -50 - 600, Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 1000, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Racc. Élect.: Câble, Taille des raccords électriques: 2 fils

View: